igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Part number: XFM-020406-03
- Materiale: iglidur® X
- Forma: Boccole flangiate
- Dimensioni:
- d1 2 mm
- d2 4 mm
- d3 6 mm
- b1 3 mm
- b2 1 mm
- Inserisci le dimensioni
- Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
Non disponibile
igus-icon-info-circle-gray
- Lo specialista in agenti chimici e temperature, fino a 150 MPa statico
- Resistente a temperature da -100 °C a +250 °C in funzionamento continuo
- Soddisfa i requisiti antincendio dell'Amministrazione aviazione federale degli USA (FAA) per gli interni degli aerei
- Resistenza agli agenti chimici universale
- Elevato carico a compressione
Prezzo totale: 3,58 EUR3,58 EUR / pz.
più IVA e spese di spedizione
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
in spedizione entro 24 ore
iglidur® X | Lo specialista in agenti chimici e temperature, fino a 150 MPa statico
Applicazioni tipiche
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Oltre 250 dimensioni disponibili a magazzino
- Resistente a temperature da -100 °C a +250 °C in funzionamento continuo
- Resistenza agli agenti chimici universale
- Elevato carico a compressione
- Assorbimento minimo di umidità
- Eccellente resistenza all'usura per tutto l'intervallo di temperatura
Applicazioni tipiche
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Non sei sicuro che sia adatto?