Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Processi di produzione additiva presso igus®


Produzione generativa con materie plastiche autolubrificanti per parti resistenti all'usura

Processo di stampa 3D sinterizzazione laser

Selective Laser Sintering (SLS)

La sinterizzazione laser selettiva è uno dei
processi di produzione a base di polvere. La polvere  viene aggiunta a strati  con una lama da dottore  e sciolta a  laser nel punto  dove deve essere formato il componente.
 
Punti di forza:
  • Velocità e prezzo
  • Stabilità dimensionale
  • Forza, buon incollaggio dello strato
  • Resistenza: l'allungamento a rottura è maggiore dell'8%
  • Ideale per componenti delicati
  • Servizio di stampa in tutto il mondo: igus® ha impianti di sinterizzazione laser in Germania, in Cina e negli Stati Uniti.
Punti di debolezza:
  • Selezione limitata di materiali
Processo di stampa 3D FDM

Fused Deposition Modeling (FDM)

FDM è un metodo di stampa 3D in cui un materiale, come la plastica, viene fuso e applicato strato per strato attraverso un ugello. Questo processo è anche indicato come deposizione di filo fuso.
 
Punti di forza:
  • Stampanti 3D che costano poco  da acquistare
  • Facile da montare
  • Stampa multi-materiale possibile
  • Ampia selezione di materiali, inclusi materiali ad alta temperatura
Punti di debolezza:
  • Stabilità inter-strato ridotta
  • Materiale di supporto richiesto
  • Prezzo
Utensili rapidi con print2mold

print2mold (Rapid Tooling)

Il metodo Rapid Tooling utilizza un singolo modello 3D per progettare e produrre uno stampo ad iniezione. A seconda delle esigenze, lo stampo è realizzato in plastica con stereolitografia o in metallo con fusione laser selettiva.
 
Punti di forza:
  • Sono possibili tutte le 55 materie plastiche iglidur®
  • Costa fino all'80% in meno rispetto allo stampaggio ad iniezione normale
  • Pezzi speciali stampati ad iniezione in soli cinque giorni lavorativi
  • Ideale per prototipi e tirature di pre-produzione del materiale originale
Punti di debolezza:
  • Solo parti senza sottosquadri
  • Costi più elevati rispetto a quelli per la stampa 3D

Altri metodi di produzione additiva

2 componenti - Stampa multi-materiale

Stampa 3D con due componenti Il metodo FDM consente la produzione additiva di parti di due materiali diversi. Ciò è vantaggioso quando il componente necessario deve presentare sia grande rigidità che prestazioni di scorrimento ottimizzate. Inoltre, le parti stampate in 3D possono essere stampate con materiali per stampaggio ad iniezione, combinando la libertà geometrica degli elementi resistenti all'usura stampati in 3D con le speciali proprietà dello stampaggio ad iniezione e tutte le materie plastiche iglidur®.

Rilavorazione e finitura (sinterizzazione laser)

I componenti stampati in 3D hanno una finitura superficiale abbastanza ruvida. Con l'utilizzo, ad esempio in un cuscinetto a strisciamento, la rugosità superficiale si attenuerà molto velocemente, diminuendo il suo l'effetto nell' applicazione.
  • Levigatura:Con la levigatura superficiale la rugosità superficiale diminuisce notevolmente, migliorando la sensazione tattile. Burattatura è particolarmente adatta per parti con geometria semplice e spessori di parete di almeno 1 mm. Il componente viene inserito in un tamburo con elementi abrasivi e acqua per levigarne le superfici. Lucidatura chimicaè l'ideale per il trattamento superficiale di componenti complessi.
  • Colorazione: I componenti da sinterizzazione laser possono essere colorati mediante infiltrazioni successive alla produzione. Nel servizio di stampa 3D online,  è possibile determinare l'incidenza sul prezzo della colorazione nera: molti altri colori sono disponibili su richiesta.
  • Rilavorazione meccanica:questa opzione viene offerta quando un componente richiede filettature o inserti filettati. Le rilavorazioni meccaniche sono necessarie anche se i componenti devono tenere delle tolleranze particolarmente strette. Questo servizio è disponibile su richiesta.

I prezzi per la colorazione e la levigatura meccanica possono essere determinati rapidamente e gratuitamente nel servizio di stampa 3D. Caricate semplicemente un file STEP e ottenete subito prezzi e tempi di consegna.
 
 
 
 
Determinare i prezzi per la rilavorazione

Produzione digitale

I processi di produzione additiva appartengono al campo della produzione digitale. Indipendentemente dal metodo di stampa 3D, ogni nuovo componente deve prima essere progettato come un modello 3D digitale, che può quindi essere utilizzato per la produzione senza la necessità di ulteriori strumenti specifici. Questo processo offre numerosi vantaggi:
  • I modelli 3D possono essere condivisi e modificati da più specialisti indipendentemente dalla posizione geografica.
  • La produzione può essere richiamata localmente come richiesto: igus® offre un servizio di stampa 3D in tutto il mondo con stabilimenti in Germania, Cina e Stati Uniti.  
  • Le modifiche ai componenti possono essere apportate rapidamente e senza costi aggiuntivi, perché non sono richiesti strumenti particolari.
  • Geometrie semplici e componenti standard possono essere progettati in modo rapido e semplice su software gratuito; nessuna esperienza precedente necessaria
Forniamo inoltre ai nostri clienti servizi digitali utili e gratuiti per la produzione additiva (non è necessaria alcuna registrazione per l'uso):
 

Configuratori CAD

Configuratore CAD
  • Configurazione online di dadi, cuscinetti a strisciamento, rulli, ingranaggi, cremagliere ed elementi scorrevoli
  • Download CAD in tutti i formati di file comunemente usati
  • Integrazione diretta nel software CAD comunemente usato
  • Gratuito e senza registrazione
Configuratore CAD per componenti

Servizio di stampa in 3D online

Servizio di stampa 3D
  • Caricamento rapido e semplice di modelli CAD
  • Prezzi, graduazione dei prezzi e tempi di consegna immediatamente disponibili
  • Confronto diretto tra diversi metodi additivi (sinterizzazione laser e FDM) e Rapid Tooling (print2mold)
Servizio di stampa 3D

Calcolatore di vita utile

Calcolatore della vita utile degli ingranaggi stampati in 3D
  • Per ingranaggi e pianura cuscinetti
  • Il calcolo tiene conto del contatto con altri materiali
  • Tutti i dati si basano sui risultati dei test del laboratorio di test igus®
Calcolatore di durata per ingranaggi

Materiali per la produzione additiva

Materiali di stampa 3D

Materiali per la produzione additiva I nostri materiali di stampa 3D sono basati sumaterie plastiche ad alte prestazioniutilizzati per produrre componenti resistenti all'usura. I filamenti e la polvere di sinterizzazione laser sono sviluppati internamente dai nostri ingegneri e continuamente ottimizzati per aumentare la capacità di scorrimento e ridurre al minimo l'usura. I materiali iglidur® per la stampa 3D sono stati sviluppati per requisiti speciali comecontatto con il cibo e letemperature estreme. Utilizziamo i nostri materiali per produrre gli ordini dei clienti, ma possono anche essere acquistati online.
-> Shop materiali per stampa 3D 
Informazioni sulla plastica iglidur® per la stampa 3D

55 polimeri per print2mold (Rapid Tooling)

Materiali per stampaggio ad iniezione per utensili rapidi Il metodo print2mold viene utilizzato per la stampa 3D di stampi ad iniezione per la produzione di parti personalizzate da una vasta selezione di materie plastiche speciali. A seconda delle esigenze, esistono varie soluzioni: polimeri conformi alla FDA, composti resistenti alle sostanze chimiche, materiali ESD, materie plastiche con vari coefficienti di usura e molto altro.
 
 
 
Panoramica dei materiali: materiali iglidur® per stampaggio ad iniezione

Metodi di stampa 3D utilizzati nei processi dei nostri clienti

Scatola campioni con parti da produzione additiva

Scatola campioni con parti da produzione additiva La scatola con i campioni rende tangibili i nostri metodi di stampa 3D: scoprite i nostri filamenti, i prodotti di sinterizzazione laser e le singole parti stampate a iniezione prodotte con print2mold.  
 
 
 
 
 
 
 
Ordinate una scatola campione di stampa 3D gratuita

Perché stampare in 3D con igus?

Metodi di stampa 3D su igus® Con i suoi cinque decenni di esperienza incomponenti resistenti all'usura realizzati con polimeri autolubrificanti ad alte prestazioni, igus offre nuove possibilità con la stampa 3D. Offriamosoluzioni sviluppate appositamente per le applicazioni in movimento in cui i normali materiali raggiungerebbero rapidamente i loro limiti: le nostre materie plastiche mostrano resistenza all'usurafino a 50 volte quella diplastica standard per stampa 3D. I polimeri iglidur®  e i prodotti per i quali vengono utilizzati sono ampiamente testati per usura, attrito e durata nel nostro laboratorio di prova interno . Oltre ai polimeri speciali per applicazioni in ambienti specifici, offriamoconsulenza di esperti, strumenti e configuratori online pratici, nonché campioni gratuitidei nostri materiali e prodotti realizzati con essi.  
Scoprite di più sulla produzione additiva su igus®


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH