Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
I cavi per cleanroom devono rispettare requisiti elevati. I componenti in movimento devono essere particolarmente resistenti all'abrasione: ogni contaminazione rischia di pregiudicare il prodotto e il processo, e potrebbe comportare elevati costi. All'interno della camera bianca vengono creati continui flussi d'aria per eliminare anche le più piccole particelle. Scegliendo prodotti resistenti all'abrasione, ossia prodotti che rilasciano poche particelle, non serve prevedere complessi e costosi sistemi di eliminazione delle particelle.
Nel laboratorio per cleanroom interno, sviluppiamo e testiamo i nostri prodotti in polimeri ad alte prestazioni con la massima attenzione. Per dimostrare la compatibilità con applicazioni in camera bianca, sottoponiamo i prodotti a ulteriori controlli presso l'Istituto Fraunhofer. Così facendo possiamo offrire un'ampia gamma di prodotti con la miglior classificazione per camera bianca (ISO Classe 1).
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h