Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Per le serie | Codice art. piastre centrali universali | Codice art. piastre laterali universali | Codice art. separatore per una divisione interna | Codice art. ripiano, bloccabile 1) |
---|---|---|---|---|
E4Q.34/H4Q.34*** | 34.21 | 34.22 | 34.23 | S428.XXX |
E4Q.44/H4Q.44*** | 44.21 | 44.22 | 44.23 | S428.XXX |
E4Q.58/H4Q.58* | 58.21 | 58.22 | 58.23 | S428.XXX |
E4Q.82/H4Q.82** | 82.21 | 82.22 | 82.23 | S428.XXX |
Meccanismo di riduzione del rumore opzionale – nuovo sistema nascosto per la riduzione del rumore. Si può aggiornare in qualsiasi momento. Gli elementi in gomma fissati ai denti di fermo orizzontali attenuano ulteriormente il rumore dell'impatto delle catene portacavi, già molto silenziose. 17 dB(A) di rumore in meno rispetto alla serie 4040C.
Due denti di fermo verticali e due orizzontali per ogni maglia offrono una maggiore rigidità per l'E4Q e consentono maggiore autoportanza o carico addizionale più elevato. Il 20% di stabilità in più rispetto alla E4.1.
Traversini (catena portacavi)/coperchio (catena chiusa e-tube) – la catena portacavi e la catena chiusa e-tube si possono aprire e chiudere completamente senza strumenti. Traversini e coperchi/ripiani chiudono la sezione laterale per forze di tenuta maggiori. La catena portacavi/catena chiusa e-tube si può riempire in molto meno tempo. 40% più veloce da riempire rispetto a E4.1.
Peso ridotto – Nuovi risultati hanno consentito di inserire meno materiale dove non è necessario per il carico sulla catena portacavi . Questo approccio è stato utilizzato all'interno, tra i denti di fermo, e all'esterno. Per la progettazione sono state utilizzate forme arrotondate ispirate alla natura. 10% di peso in meno rispetto a E4.1.