Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Boccole rinforzate in fibra composita

Progettato per carichi molto elevati

I cuscinetti compositi sono una combinazione di diversi materiali. Ad es. materiali minerali (vetro, carbone) che vengono intrecciati con resine sintetiche e altri additivi e talvolta compressi ad alte temperature e pressione.

La combinazione di questi materiali dà vita ai cuscinetti a strisciamento in fibra composita ad alta resistenza , utilizzati principalmente nelle macchine agricole, edili e minerarie. Poiché i nostri cuscinetti compositi igutex contengono lubrificanti solidi, non richiedono alcuna manutenzione o lubrificazione aggiuntiva
igutex TX2
Struttura portante piana in fibra composita

La struttura di igutex® nel dettaglio


1 Strato di strisciamento
Lo strato di scorrimento è composto da filamenti ad alta resistenza, contenenti fibre e lubrificanti solidi volti ad ottimizzare le proprietà di scorrimento. Questo facilita lo strisciamento e ridurre l'attrito sull'albero.

 2 Strato di base rinforzato
Lo strato esterno dei cuscinetti a strisciamento igutex® è realizzato con filamenti estremamente resistenti in fibra di vetro. Questo guscio duro funge da protezione per lo strato interno.


I principali vantaggi dei cuscinetti compositi igutex per impiegi gravosi


Icona cost down

Risparmia tempo e denaro

✅ Nessun costo per lubrificanti
✅ Nessun guasto per lubrificazione insufficiente
✅ Tempo e denaro risparmiati sulla manutenzione quotidiana


Icona senza lubrificazione

Nessuna perdita di lubrificante

✅ Nessuna perdita di lubrificazione e protezione dall'usura 
✅Non è necessaria alcuna lubrificazione centralizzata


Icona heavy-duty

Sviluppato per carichi elevati

✅ Estremamente robusto e resistente all'usura
✅ Testato in condizioni operative reali
✅ Vita utile prevedibile grazie ai dati raccolti dai test

Le nostre boccole rinforzate in fibra composita igutex ad alta resistenza


igutex TX1

igutex TX1

Versatile e altamente resistente

  • Capacità di carico molto elevata anche con alti carichi radiali
  • Ottima resistente ad abrasione ed usura
  • Eccellente stabilità dimensionale
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
Vai a igutex TX1

igutex TX2

igutex TX2

Perfetto per alberi duri

  • Ideale per carichi elevati
  • Basso attrito 
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • 3,5 volte più resistente all'usura rispetto a iglidur TX1
Vai a igutex TX2

igutex TX3

igutex TX3

Uso costante con carichi elevati

  • Estremamente resistente all'usura 
  • Riduci i costi ed elimina i tempi di fermo macchina
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Elevata affidabilità operativa
Vai a igutex TX3


Contattaci per una consulenza gratuita

I nostri esperti analizzeranno le tue esigenze e quelle della tua applicazione per proporti la migliore soluzione con cuscinetti esenti da lubrificazione. Compila il modulo e ottieni supporto tramite telefono, chat o fissa un appuntamento.

Richiedi una consulenza gratuita

I nostri cuscinetti a strisciamento per impieghi gravosi iglidur 


Qual è la particolarità dei cuscinetti iglidur?

I cuscinetti iglidur sono realizzati con materie plastiche altamente resistenti all'usura con coefficienti di attrito molto bassi. Sono disponibili oltre 60 diversi materiali iglidur , ciascuno sviluppato per applicazioni speciali. Tutti contengono lubrificanti solidi e sono quindi adatti per l'uso senza lubrificazione e manutenzione aggiuntive. 

Oltre ai polimeri, i cuscinetti iglidur per applicazioni pesanti contengono fibre e riempitivi, che conferiscono loro un'elevata resistenza all'usura. Ciò li rende adatti a forze e carichi taglienti elevati.

Grazie a un ampio database di risultati dei test, la durata può essere determinata anche per diverse condizioni operative.
Cuscinetto a strisciamento con macchina da cantiere

Anteprima white paper heavy-duty

Brochure heavy-duty gratuita

Scopri di più sui seguenti argomenti:
  • Discussioni con i nostri esperti nello sviluppo
  • Panoramica dei materiali con cuscinetti a strisciamento per impieghi gravosi
  • Come funzionano i materiali iglidur e igutex
  • Lubrificazione: una sfida per l'industria
  • Sviluppo di prodotti sostenibili
  • Risultati dei test di vari tipi di cuscinetti a strisciamento
  • esempi applicativi pratici
Download gratuito (PDF)
Anteprima white paper

White paper gratuito

Scarica il nostro white paper gratuito "Importanti fattori di successo per i cuscinetti senza lubrificazione nelle macchine edili".
Questi argomenti sono trattati: 
  • Le funzioni della lubrificazione nei cuscinetti a strisciamento
  • Perché passare ai cuscinetti esenti da lubrificazione?
  • Differenziazione: cuscinetti iglidur esenti da lubrificazione rispetto a cuscinetti metallici lubrificati
  • Come funzionano i cuscinetti autolubrificanti?
  • I fattori da considerare in caso di passaggio a cuscinetti esenti da lubrificazione
Download gratuito (PDF)

Scatola di campioni gratuita con cuscinetti igutex

Richiedi ora i campioni gratuiti di cuscinetti a strisciamento per impieghi gravosi. Include:

✅ Cuscinetto a strisciamento igutex/iglidur
✅ Cuscinetto a strisciamento con tenuta in feltro
✅ Risultati dei test
✅ Esempi di applicazione
 
Richiedi una scatola gratuita


Dove sono utilizzati i cuscinetti in fibra composita igutex

In presenza di terra e sporcizia 

Veicolo fuoristrada Sono stati utilizzati dei cuscinetti a strisciamento igutex per impieghi gravosi negli assali oscillanti e di tensionamento del veicolo cingolato di Kässbohrer Geländefahrzeug AG. Anche nel fango, nella fanghiglia e nel pantano, i cuscinetti a strisciamento igutex sono sempre affidabili. 

Risparmio sui costi di lubrificazione

Assali oscillanti L'azienda Demarko utilizza i cuscinetti a strisciamento compositi igutex negli assali oscillanti dei semirimorchi. Le boccole iglidur, parte della gamma standard igus, risultano esenti da lubrificazione e hanno permesso a Demarko di ridurre i costi di produzione. 

20 tonnellate e acqua salata

A-frame La gru a portale di Ship & Yacht Engineering Ltd. può sollevare carichi fino a 20 tonnellate. Servivano cuscinetti a strisciamento resistenti ai carichi elevati. Visto l'uso in alto mare, dovevano anche essere resistenti alle condizioni meteo più avverse.


Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH