Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Guida telescopica drylin® NT

Il gruppo di prodotti drylin®NT comprende guide telescopiche con lunghezze di estensione continua fino a 600 mm. È disponibile anche un fermo. igus® offre una combinazione di materiali con alluminio e tecnopolimeri, garantendo un funzionamento silenzioso. Le guide telescopiche sono estremamente leggere e soddisfano al contempo i più severi requisiti igienici.
 

Numero di prodotti: 7

drylin® NTP-27 guida telescopica in polimero

  • Guida telescopica completa realizzata in tecnopolimero iglidur
  • struttura in 3 parti realizzate con ad polimeri altre prestazioni igus®
  • Lunghezza di estrazione 150 mm o 125 mm
  • Funzionamento silenzioso grazie all'assenza di sfere
  • Assenza di lubrificazione grazie ai polimeri igus® ad alte prestazioni
  • Resistenti alla corrosione
  • Giochi ridotti grazie al sistema di precarico a molla
  • Lunghezza di estrazione 150 mm disponibile in 5 colori (antracite, grigio chiaro, bianco, arancione, blu)
da 12,76 EUR/Pc.
7 articoli, di cui pronti per la spedizione:
7 entro 3 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drylin® NT-35 guide telescopiche

  • Versione robusta in tecnopolimero/alluminio
  • Leggeri
  • Soluzione economica
  • Resistenti alla corrosione
  • Si possono realizzare lunghezze di estensione individuali, precise al millimetro, fino a 600 mm come standard e senza costi aggiuntivi, contattateci  qui.
da 27,57 EUR/Pc.
6 articoli, di cui pronti per la spedizione:
6 entro 3 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drylin® NT-60 guide telescopiche

  • Versione robusta in tecnopolimero/alluminio
  • Leggeri
  • Soluzione economica
  • Resistenti alla corrosione
  • Si possono realizzare lunghezze di estensione individuali, precise al millimetro, fino a 2000 mm come standard e senza costi aggiuntivi, contattateci  qui.
da 67,67 EUR/Pc.
10 articoli, di cui pronti per la spedizione:
10 entro 3 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

Telescopic rail, preloaded | drylin® NTV

  • Consistent telescopic rail due to spring pretensioning mechanism
  • Constant drive forces with various preload options
  • With 27mm width very narrow type for 27mm groove
Special lengths available upon request!
da 70,20 EUR/Pc.
8 articoli, di cui pronti per la spedizione:
7 entro 3 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drylin® NT telescopic rails Heavy Duty

  • Telescopic extension up to 1,000mm in the application area up to max. +80°C
  • Telescopic rail can be ordered with infinite adjustment from 140 - 1,000mm
  • Selected coating with iglidur® IC-05, after test: linear short stroke, lasts up to four times longer than iglidur® IC-01

drylin® NT preloaded telescopic guides

  • Consistent telescopic rail due to spring pretensioning mechanism
  • Extensions lengths accurate to the millimetre up to 600mm
  • Load capacity of a drawer with two vertically installed systems, 450mm extension, load capacity 50N
  • No external lubrication

drylin NT 35 telescopic rail PTFE free

  • Metal-free center pull-out
  • Millimeter-precise full-extension, partial-extension and over-extension runners
  • Tested in the igus® laboratory
  • 100 % lubrication-free
  • Center section made of iglidur GLW ptfe/pfas free. The outer rails are made of anodized aluminium

I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH