igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Part number: P210SM-0405-04
- Materiale: iglidur® P210
- Forma: Boccole cilindriche
- Dimensioni:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Inserisci le dimensioni
- Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
Non disponibile
igus-icon-info-circle-gray
- Lo specialista per applicazioni oscillanti, di rotolamento e altre - Buoni coefficienti d'attrito e usura su quasi tutti gli alberi
- Basso assorbimento di umidità
- Molto resistente all'usura soprattutto fino a 20 MPa in applicazioni oscillanti
- Versatile: efficiente con diversi materiali per alberi
- Resistente a carichi di spigolo
- Esente da lubrificazione e manutenzione
- Gamma standard a magazzino
Prezzo totale: 2,96 EUR2,96 EUR / pz.
più IVA e spese di spedizione
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
in spedizione entro 24 ore
iglidur® P210 | Lo specialista per applicazioni oscillanti, di rotolamento e altre - Buoni coefficienti d'attrito e usura su quasi tutti gli alberi
Applicazioni tipiche
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Basso assorbimento di umidità
- Molto resistente all'usura, soprattutto fino a 20 MPa in applicazioni oscillanti
- Versatile: molto efficiente con diversi materiali per alberi
- Resistente a carichi di spigolo
- Esente da lubrificazione e manutenzione
- Gamma standard a magazzino
Applicazioni tipiche
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Non sei sicuro che sia adatto?