igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Part number: G1FM-0608-04
- Materiale: iglidur® G1
- Forma: Boccole flangiate
- Dimensioni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 4 mm
- b2 1 mm
- Adjust dimensions
- Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
Non disponibile
igus-icon-info-circle-gray
- Durata d'esercizio due volte più lunga con carichi elevati
- Usura fino a 4 volte minore con carichi ridotti
- Temperatura d'esercizio a lungo termine fino a +180 °C
- Accoppiamento bloccato fino a +120°C (iglidur® G: fino a +80°C)
- Assorbimento di umidità ridotto del 50%
Prezzo totale: 3,05 EUR3,05 EUR / pz.
più IVA e spese di spedizione
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
in spedizione entro 24 ore
iglidur® G1 | Il nuovo standard esente da lubrificazione
Aree di applicazione tipiche
Fitness and sports
Machine tools
Furniture/Industrial design
Fitness and sports
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono importanti. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con una tolleranza minima. Per lo spessore delle pareti vale il principio: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere la tolleranza.
Testing methods
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento con una tolleranza raccomandata. Nell'accoppiamento bloccato l'eccesso di dimensioni può essere fino al 2% del diametro interno. In tal modo si raggiunge un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. Inoltre si evita il movimento assiale o radiale nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Oltre 113 dimensioni, altre realizzabili in breve su richiesta
- Durata d'esercizio due volte più lunga con carichi elevati
- Usura fino a 4 volte minore con carichi ridotti
- Temperatura d'esercizio a lungo termine fino a +180 °C
- Accoppiamento bloccato fino a +120°C (iglidur® G: fino a +80°C)
- Assorbimento di umidità ridotto del 50%
Aree di applicazione tipiche
Fitness and sports
Machine tools
Furniture/Industrial design
Fitness and sports
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Quando usarli?
| Quando non usarli?
|
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono importanti. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con una tolleranza minima. Per lo spessore delle pareti vale il principio: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere la tolleranza.
Testing methods
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento con una tolleranza raccomandata. Nell'accoppiamento bloccato l'eccesso di dimensioni può essere fino al 2% del diametro interno. In tal modo si raggiunge un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. Inoltre si evita il movimento assiale o radiale nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Non sei sicuro che sia adatto?