igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Part number: QSM-0608-10
- Materiale: iglidur® Q
- Forma: Boccole cilindriche
- Dimensioni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 10 mm
- Inserisci le dimensioni
- Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
Non disponibile
igus-icon-info-circle-gray
- Per carichi elevati - resistente all'usura su molti alberi
- Eccellente resistenza all'usura soprattutto con carichi estremi
- Raccomandato per valori pv estremi
- Bassi coefficienti d'attrito
Prezzo totale: 2,39 EUR2,39 EUR / pz.
più IVA e spese di spedizione
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
in spedizione entro 24 ore
iglidur® Q | Per carichi elevati - resistente all'usura su molti alberi
all'usura. A partire da una pressione radiale di 25 MPa, supera anche cuscinetti realizzati in iglidur® W300, molto resistente all'abrasione. Speciali lubrificanti solidi, integrati con precisione nel materiale, garantiscono un funzionamento a secco esente da manutenzione con qualsiasi carico.
Applicazioni tipiche
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolleranze e sistema di misurazione
L'altezza e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Regola generale dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nel foro di alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano anche movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Per un'eccellente resistenza all'usura, soprattutto con carichi estremi
- Raccomandato per valori PV estremi
- Buon coefficiente d'attrito
- Resistente allo sporco
- Esente da lubrificazione e manutenzione
- Gamma standard a magazzino
all'usura. A partire da una pressione radiale di 25 MPa, supera anche cuscinetti realizzati in iglidur® W300, molto resistente all'abrasione. Speciali lubrificanti solidi, integrati con precisione nel materiale, garantiscono un funzionamento a secco esente da manutenzione con qualsiasi carico.
Applicazioni tipiche
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misurazione
L'altezza e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Regola generale dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nel foro di alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano anche movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Non sei sicuro che sia adatto?