Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Cobots

Numero di prodotti: 12

ReBeL Skin protective cover

Product information
Custom-fit protective covers for the igus ReBeL with protection against various influences such as:
  • Dirt
  • Dust
  • Splashing water
  • Food contamination
  • Static charge
  • Flammability
  • Fire/ embers

Custom-fit case for the
ReBeL Cobot 4 DOF and
ReBeL Cobot 6 DOF
 
da 183,18 EUR/Pc.
8 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 24-48 ore
3 entro 15 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

Cable carrier for ReBeL Cobot

Product information
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • The e-chain is the TRE30.050.0B
da 272,83 EUR/Pc.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 24-48 ore
Vai alla pagina del prodotto

ReBeL gripper set - CobotPump

Product information
Complete set for connecting and integrating the CobotPump on the igus ReBeL.
  • Simple and quick commissioning
  • Small dimensions and low weight
  • Ideal for “pick & place” applications, for example

Included is:
  • CobotPump with ReBeL connection cable
  • 2 different suckers
  • Adapter plate including screws
da 1.155,24 EUR/Pc.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 15 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

ReBeL gripper set - SCHUNK EGP

Product information
Ready-to-connect gripper sets for the igus ReBeL with various gripper options.

Included is:
  • Gripper
  • Adapter plate + screws
  • Connection cable for ReBeL DIO on the 4th axis
da 1.000,41 EUR/Pc.
4 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48-72 ore
Vai alla pagina del prodotto
Novità

ReBeL finger gripper

Product Information
  • Compatible with all igus ReBeL models
  • 4-finger gripper in hand design
  • Motion plastics for low weight
da 1.858,40 EUR/Pc.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 24-48 ore
Vai alla pagina del prodotto

ReBeL Education kit

Product information
  • Education kit for colleges, universities and educational institutions
  • Project panels with a connection to reality and scenarios from the igus factory
  • With ready-made educational documents for students and teachers; over 100 hours of learning material
  • Compatible with ReBeL Cobot 4DOF and 6 DOF
  • System can be expanded with additional components
Optionally available
da 503,99 EUR/Pc.
8 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 24-48 ore
1 entro 48-72 ore
Vai alla pagina del prodotto

ReBeL connection cable

Product infomration
  • Connection cable suitable for the igus ReBeL
  • Control different grippers easily and flexibly via DIOs
  • Connection to the 4th axis of the ReBeL
da 79,79 EUR/Pc.
5 articoli, di cui pronti per la spedizione:
2 entro 24-48 ore
Vai alla pagina del prodotto

ReBeL cobot workstation

Product information
  • Modular
  • Cost-effective
  • Integrated easily and quickly
  • Cable gland
da 5.019,70 EUR/Pc.
Vai alla pagina del prodotto

ReBeL Base

Product information
Set consisting of
  • adapter plate
  • 2 quick release skewers
  • prefabricated drilling template
  • Height: 183 mm
  • Width: 300 mm
da 65,51 EUR/Pc.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48-72 ore
Vai alla pagina del prodotto

ReBeL adapter ISO-50

Product information
  • Custom-fit adapter for the ReBeL
  • Made from anodized aluminum
  • Compatible with all ReBeL models
  • According to DIN ISO 9409-1-50-4-M6
Novità

ReBeL Gripper

Product information
  • Gripper in lightweight design, therefore ideal for ReBeL
  • Control via DIO
  • Opening rate: 105 mm
  • Connection via ReBeL's 4th axis ToolDIOs
da 1.917,99 EUR/Pc.
Vai alla pagina del prodotto
Novità

Cobot worktable

Product information
  • Shape: L-shaped
  • Weight: 80 kg
  • Overall dimensions: 2105x 1725x 750mm
  • Working area: 1725x 880mm
  • Programming area: 1200x 700mm
da 5.048,99 EUR/Pc.
Vai alla pagina del prodotto

I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH