Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
N. d'ordine | Variante | Dimensione A [mm] | Dimensione B [mm] | Dimensione C [mm] | Dimensione D [mm] | Dimensione E [mm] | Dimensione Ø F [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.01 | con fissacavi | 17,8 | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 28,90 EUR | |
TR.40.01.M6 | con fissacavi | 17,8 | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 28,90 EUR | |
TR.50.01 | con fissacavi | 21 | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 34,82 EUR | |
TR.50.01.M6 | con fissacavi | 21 | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 34,82 EUR | |
TR.60.01 | con fissacavi | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 40,77 EUR | |
TR.60.01.M8 | con fissacavi | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 40,77 EUR | |
TR.65.01 | con fissacavi | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 40,95 EUR | |
TR.65.01.M8 | con fissacavi | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 40,95 EUR | |
TR.65.200.01 | con fissacavi | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | a richiesta | |
TR.65.200.01.M8 | con fissacavi | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 160,13 EUR | |
TR.70.01 | con fissacavi | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 41,21 EUR | |
TR.70.01.M8 | con fissacavi | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 41,21 EUR | |
TR.85.01 | con fissacavi | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 55,33 EUR | |
TR.85.01.M8 | con fissacavi | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 55,33 EUR | |
TR.85.240.01 | con fissacavi | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 63,67 EUR | |
TR.85.240.01.M8 | con fissacavi | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | a richiesta | |
TR.100.01 | con fissacavi | 38 | 35 | 20 | 40 | 153 | 9 | 55,88 EUR | |
TR.100.01.M8 | con fissacavi | 38 | 35 | 20 | 40 | 153 | 9 | 55,88 EUR |
N. d'ordine | Variante | Dimensione A [mm] | Dimensione B [mm] | Dimensione C [mm] | Dimensione D [mm] | Dimensione E [mm] | Dimensione Ø F [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.02 | senza fissacavi | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 28,85 EUR | ||
TR.40.02.M6 | senza fissacavi | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 28,85 EUR | ||
TR.50.02 | senza fissacavi | 21 | 13,5 | 27 | 85 | 6,5 | 34,40 EUR | ||
TR.50.02.M6 | senza fissacavi | 21 | 13,5 | 27 | 85 | 6,5 | 34,40 EUR | ||
TR.60.02 | senza fissacavi | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 39,98 EUR | ||
TR.60.02.M8 | senza fissacavi | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 39,98 EUR | ||
TR.65.02 | senza fissacavi | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 40,24 EUR | ||
TR.65.02.M8 | senza fissacavi | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 40,24 EUR | ||
TR.65.200.02 | senza fissacavi | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 85,18 EUR | ||
TR.65.200.02.M8 | senza fissacavi | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 85,18 EUR | ||
TR.70.02 | senza fissacavi | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 40,37 EUR | ||
TR.70.02.M8 | senza fissacavi | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 40,37 EUR | ||
TR.85.02 | senza fissacavi | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 51,61 EUR | ||
TR.85.02.M8 | senza fissacavi | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 51,61 EUR | ||
TR.85.240.02 | senza fissacavi | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 59,37 EUR | ||
TR.85.240.02.M8 | senza fissacavi | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 59,37 EUR | ||
TR.100.02 | senza fissacavi | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 52,14 EUR | ||
TR.100.02.M8 | senza fissacavi | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 52,14 EUR | ||
TR.125.02 | senza fissacavi | 40 | 0 | 64 | 190 | 9 | 171,48 EUR | ||
TR.125.02.M8 | senza fissacavi | 40 | 0 | 64 | 190 | 9 | 171,48 EUR |
Codice art. | Opzioni | Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dim. D [mm] | Dim. ØD [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.30.01.Z1 | Fissacavi corto | 12,5 | 13 | 24 | 4,5 | 6,42 EUR | |
TL.40.01.Z1 | Fissacavi corto | 12,5 | 14 | 36 | 5,8 | 5,50 EUR | |
TL.60.01.Z1 | Fissacavi corto | 17 | 20 | 48 | 5,8 | 9,04 EUR | |
TL.65.01.Z1 | Fissacavi corto | 13,5 | 27 | 64 | 6,5 | 12,29 EUR | |
TL.70.01.Z1 | Fissacavi corto | 17,5 | 27 | 64 | 6,5 | 15,56 EUR | |
TL.85.01.Z1 | Fissacavi corto | 26,5 | 30 | 64 | 6,5 | 31,62 EUR | |
TL.100.01.Z1 | Fissacavi corto | 22,5 | 30 | 64 | 6,5 | 22,32 EUR |
Codice art. | Opzioni | Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dim. D [mm] | Dim. ØD [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.40.01.Z2 | Fissacavi lungo | 20 | 14 | 36 | 5,8 | 5,55 EUR | |
TL.60.01.Z2 | Fissacavi lungo | 27 | 20 | 48 | 5,8 | 9,20 EUR | |
TL.70.01.Z2 | Fissacavi lungo | 27,5 | 27 | 64 | 6,5 | 15,75 EUR | |
TL.100.01.Z2 | Fissacavi lungo | 42,5 | 30 | 64 | 6,5 | 22,77 EUR |
Codice art. | Opzioni | Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dim. D [mm] | Dim. ØD [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.30.01.Z0 | senza fissacavi | 13 | 24 | 4,5 | 9,35 EUR | ||
TL.40.01.Z0 | senza fissacavi | 14 | 36 | 5,8 | 5,42 EUR | ||
TL.60.01.Z0 | senza fissacavi | 20 | 48 | 5,8 | 8,83 EUR | ||
TL.65.01.Z0 | senza fissacavi | 27 | 64 | 6,5 | 12,00 EUR | ||
TL.70.01.Z0 | senza fissacavi | 27 | 64 | 6,5 | 15,14 EUR | ||
TL.85.01.Z0 | senza fissacavi | 30 | 64 | 6,5 | 31,02 EUR | ||
TL.100.01.Z0 | senza fissacavi | 30 | 64 | 6,5 | 21,59 EUR |
N. d'ordine | Variante | Dimensione A [mm] | Dimensione B [mm] | Dimensione C [mm] | Dimensione D [mm] | Dimensione E [mm] | Dimensione F [mm] | Dimensione G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.03 | con fissacavi | 105 | 89 | 47 | 8,4 | 4,1 | 65 | 51,8 | 60,84 EUR | |
TR.50.03 | con fissacavi | 105 | 89 | 47 | 8,4 | 4,1 | 65 | 55 | 66,76 EUR | |
TR.60.03 | con fissacavi | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 80,25 EUR | |
TR.65.03 | con fissacavi | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 80,46 EUR | |
TR.65.200.03 | con fissacavi | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | a richiesta | |
TR.70.03 | con fissacavi | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 80,70 EUR | |
TR.85.03 | con fissacavi | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 88 | 91,10 EUR | |
TR.85.240.03 | con fissacavi | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 88 | 99,46 EUR | |
TR.100.03 | con fissacavi | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 88 | 95,39 EUR |
N. d'ordine | Variante | Dimensione A [mm] | Dimensione B [mm] | Dimensione C [mm] | Dimensione D [mm] | Dimensione E [mm] | Dimensione F [mm] | Dimensione G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.04 | senza fissacavi | 105 | 89 | 47 | 8,4 | 4,1 | 65 | 51,8 | 60,76 EUR | |
TR.50.04 | senza fissacavi | 105 | 89 | 47 | 8,4 | 4,1 | 65 | 51,8 | 66,34 EUR | |
TR.60.04 | senza fissacavi | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 79,52 EUR | |
TR.65.04 | senza fissacavi | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 79,75 EUR | |
TR.65.200.04 | senza fissacavi | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 144,52 EUR | ||
TR.70.04 | senza fissacavi | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 79,91 EUR | |
TR.85.04 | senza fissacavi | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 0 | 91,12 EUR | |
TR.85.240.04 | senza fissacavi | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 0 | 98,85 EUR | |
TR.100.04 | senza fissacavi | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 88 | 91,65 EUR |
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h