Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
L'attuatore lineare più compatto nella taglia 10
Design più stretto del 35% rispetto a SLW-1040
Adatto all'uso in camera bianca con classificazione IPA: EN ISO Classe 1 secondo DIN 14644-1
Elevata affidabilità grazie alla struttura intrecciata bilanciata del cavo CFCLEAN
Installazione salvaspazio con lunghezza di ritrazione fino al 40%
Fino all'83% più leggero rispetto a una soluzione con sistema di ritrazione RSP
Basta collegare all'interfaccia altri punti di plug-in
Tutti i punti di trasferimento in un'unica posizione centrale
Fiera virtuale | da soli o guidati
Fiera "in-house" presso la vostra sede | secondo tutte le norme anti-Covid 19
Espositori con campioni individuali presso la vostra sede
Scatole di campioni individuali | ve li presentiamo durante una visita virtuale
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h