igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Part number: GFM-03040-15
- Materiale: iglidur® G
- Forma: Boccole flangiate
- Dimensioni:
- d1 3 mm
- d2 4 mm
- d3 7.5 mm
- b1 15 mm
- b2 0.5 mm
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
Non disponibile
igus-icon-info-circle-gray
- Il classico multiuso con eccellente rapporto prezzo/prestazioni
- Elevata resistenza all'usura
- Resistenza a polvere e sporco
- Economico
Prezzo totale: 2,87 EUR2,87 EUR / pz.
più IVA e spese di spedizione
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
in spedizione entro 24 ore
iglidur® G | Il cuscinetto per uso generale
Aree di applicazione tipiche
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
Trovate molte altre aree di applicazione su
Industry solutions
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono importanti. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con una tolleranza minima. Per lo spessore delle pareti vale il principio: più spesso è il cuscinetto, maggiore deve essere la tolleranza.
Testing methods
Assemblaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'apposito foro di alloggiamento con una tolleranza raccomandata. Prima dell'accoppiamento bloccato l'eccesso di dimensioni può essere fino al 2% del diametro interno. In tal modo si raggiunge un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. Inoltre si evitano spostamenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Oltre 650 dimensioni disponibili a magazzino
- Elevata resistenza all'usura
- Resistenza a polvere e sporco
- Economico
- Esente da lubrificazione e manutenzione
Aree di applicazione tipiche
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
Trovate molte altre aree di applicazione su
Industry solutions
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono importanti. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con una tolleranza minima. Per lo spessore delle pareti vale il principio: più spesso è il cuscinetto, maggiore deve essere la tolleranza.
Testing methods
Assemblaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'apposito foro di alloggiamento con una tolleranza raccomandata. Prima dell'accoppiamento bloccato l'eccesso di dimensioni può essere fino al 2% del diametro interno. In tal modo si raggiunge un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. Inoltre si evitano spostamenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Non sei sicuro che sia adatto?